Odniesienie do systemu
Chwytak do butli gazowych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Roboty przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
Zadanie
Podczas ponownego przetwarzania butli na gaz chwytak musiał obsłużyć wiele różnych butli na gaz w sposób zamknięty siłowo. Kolejnym wyzwaniem było to, że w urządzeniu jako układ napędowy był dostępny tylko układ hydrauliczny, a siła chwytania nie była wystarczająca w przypadku standardowych chwytaków.
Rozwiązanie
W oparciu o wytrzymały standardowy chwytak GH76100 opracowano zmodyfikowane rozwiązanie systemowe. W celu uzyskania wymaganej siły chwytania chwytak został zmodyfikowany za pomocą napędu hydraulicznego i osiągnął w ten sposób siłę chwytania 17 000 N przy ciśnieniu hydraulicznym 80 barów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP67
- Regulowana siła chwytania
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | HYDR |
Maks. siła chwytania | 17000 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP67 |
Waga systemu | 85 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 80 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty